Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-280-0-EP-UL |
KC-280-1-EP-UL |
KC-280-2-EP-UL |
KC-280-3-EP-UL |
KC-280-4-EP-UL |
KC-280-5-EP-UL |
KC-280-10-EP-UL |
KC-280-11-EP-UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza totale (mm) | Larghezza φ D | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 9.8 | 130 | 16 | 20 | 160 | 60 | 31626 | ||
13.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 9.8 | 100 | 16 | 20 | 130 | 60 | 31627 | ||
11.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8.82 | 70 | 16 | 16 | 97 | 60 | 31628 | ||
7.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7.84 | 70 | 15 | 12 | 94 | 50 | 31629 | ||
5.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.92 | 50 | 12 | 10 | 70 | 40 | 31630 | |
5.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.94 | 60 | 12 | 8 | 78.5 | 40 | 31631 | |
52.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 9.8 | 130 | 25 | 20 | 169 | 100 | 31632 | ||
42.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 9.8 | 130 | 25 | 20 | 169 | 80 | 31633 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con base in gomma | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Vergella in acciaio al carbonio forgiata a freddo | Trattamento superficie filettatura | Zincatura, cromatura nera | Materiale corpo | Piastra in acciaio laminata a freddo |
Trattamento superficie corpo principale | Zincatura, cromatura nera | Materiale in gomma inferiore | Gomme etilene / propilene | Proprietà | Standard |
Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza totale(mm)
Larghezza φ D
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali