• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

adattatore livello KC-282

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-282-1
KC-282-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza filettatura
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

5.03 €

1 Stesso giorno

Stock

1015016621579

3.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10759121568

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Vergelle in acciaio al carbonio forgiate a caldo Trattamento superficie filettatura Trattamento di cromatura zincata Materiale corpo Vergelle in acciaio al carbonio forgiate a caldo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Carico ammesso(kN) 29.4 Altezza corpo principale H(mm) 6
Filettatura nominale M(mm) 16 Proprietà Standard / Resistenza agli oli Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico