adattatore livello inox (KC-1275-D) (Codici componente - Download CAD)

adattatore livello inox (KC-1275-D)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Since the area of the bottom part that comes in contact with the ground is larger than that of general level adjusters, it is stable even when placed on soft surfaces such as on soil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KC-1275-D-7

Codice componente
KC-1275-D-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.04 €

2.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Asta in acciaio inox Trattamento superficie filettatura NA Materiale corpo Piastra in acciaio inox
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Lunghezza filettatura(mm) 30 Altezza corpo principale H(mm) 9.5
Filettatura nominale M(mm) 6 Proprietà Resistenza alla corrosione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza Meccanismo rotante NA
Altezza totale(mm) 44.5 Codice prodotto 24376

Si trova sulla pagina di adattatore livello inox (KC-1275-D), il codice articolo è il seguente: KC-1275-D-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-1275-D-7.

Supporto tecnico