Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-162-1 |
KC-162-2 |
KC-162-3 |
KC-162-4 |
KC-162-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 5.88 | 30 | 14 | 66.5 | 20463 | |
8.76 € | 1 | 6 giorni | - | 2.94 | 25 | 12 | 51 | 20464 | ||
7.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.47 | 20 | 10 | 42.5 | 20465 | ||
6.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.98 | 19 | 8 | 37.5 | 20466 | ||
5.68 € | 1 | 6 giorni | - | 0.49 | 14 | 6 | 31 | 20467 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Angolo di rotazione θ(deg) | 30 | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | Trattamento superficie filettatura | Trattamento di cromatura zincata | Materiale corpo | Poliammide |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali