• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

piede di livellamento inox per carichi pesanti K-1276-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1276-B-24-150
K-1276-B-24-200
K-1276-B-30-150
K-1276-B-30-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Altezza vite+corpo principale
(mm)
Codice prodotto

134.22 €

1 6 giorni 39.21502419031537

119.11 €

1 6 giorni 39.22002424031538

119.11 €

1 6 giorni 491503019031539

140.67 €

1 6 giorni 492003024031540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Asta in acciaio inox Trattamento superficie filettatura NA Materiale corpo Asta in acciaio inox
Trattamento superficie corpo principale NA Materiale in gomma inferiore Gomma sintetica (NBR) Altezza corpo principale H(mm) 40
Proprietà Resistenza alla corrosione Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico