Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1544-1-L |
C-1544-1-R |
C-1544-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Diam. foro di montaggio D (mm) | Applicazione | Per lato destro•Per lato sinistro | Altezza h (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | 6 giorni | 70 | 8.8 | 4.5 | Corpo principale | Per lato sinistro | 54.5 | 24378 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 70 | 8.8 | 4.5 | Corpo principale | Per lato destro | 54.5 | 24379 | ||
5.70 € | 1 | 6 giorni | 14 | 14 | - | Gamba per bloccaggio | - | 17.2 | 24381 |
Loading...
Tipo | Tipo speciale | Metodo di montaggio | A inserimento | Ambiente d'esercizio | Antiruggine |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura nera | Colore corpo principale | Nero |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Diam. foro di montaggio D(mm)
Applicazione
Per lato destro•Per lato sinistro
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali