Chiusura con apertura a spinta C-107

Chiusura con apertura a spinta C-107
  • Sconto volumi elevati
Small size and space-saving without needing a handle for the door.

[Features]
· Compact and space saving.
· Does not require a handle for the door.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-107-1
C-107-2
C-107-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Metodo di montaggio Diam. foro di montaggio D
(mm)
Altezza h
(mm)
Codice prodotto

7.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.72815.5A inserimento3.145.521219

4.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014.735.520.5A inserimento3.24521220

3.80 €

1 Disponibile 6 giorni -16.73516Tipo incorporatoM345.521221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo magnete (Con pulsante) Categoria magnete Profilo rotondo Materiale corpo Resina ABS
Trattamento superficie corpo principale NA Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Trattamento di cromatura zincata
Materiale magnete Ba-Ferrite (anisotropa) Trattamento superficie magnete NA Colore corpo principale Nero

Supporto tecnico