Registrati
Configura
  • Lunghezza L(mm)
  • Larghezza W(mm)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Chiusura con serratura a camma C-536

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Codice componente

Lunghezza L

(mm)

Larghezza W

(mm)

Codice prodotto

Quantità minima d'ordine
11
21.5
22866
1 pezzi
12
25
22962
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
8.48 €
( 10.09 € )
6 giorni lavorativi
9.32 €
( 11.09 € )
6 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

One touch lock just by pushing in.

[Features]
· To lock and unlock, push the head of the plug for one-touch opening and closing.
· It does not need to be turned like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.