Chiusura con serratura a camma C-543

Chiusura con serratura a camma C-543
[Features]
· Easy to install.
· The knob part on the main body side can be opened and closed with a flathead screwdriver or coin because it has a slit shape.
· As the receiving side can be adjusted, it absorbs misalignment with the main body side (alignment is easy).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-543

Codice componente
C-543
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.36 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Lunghezza L(mm) 42 Larghezza W(mm) 32
Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 10.2 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Altezza h(mm) 13
Codice prodotto 23453

Si trova sulla pagina di Chiusura con serratura a camma C-543, il codice articolo è il seguente: C-543.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-543.

Supporto tecnico