Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-931
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Potenza di adsorbimento(N) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 28 | Larghezza W(mm) | 12 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra di tenuta | NA | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo | Polipropilene | Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale magnete | Ba-Ferrite (Isotropa) |
Trattamento superficie magnete | NA | Altezza h(mm) | 14 | Colore corpo principale | Nero |
Codice prodotto | 23299 |
Si trova sulla pagina di Chiusura Eco C-931, il codice articolo è il seguente: C-931.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-931.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali