Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-56-C-1 |
C-56-C-2 |
C-56-C-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Potenza di adsorbimento (N) | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Diam. foro di montaggio D (mm) | Altezza h (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 74 | 14 | 4.4 | 20 | 23831 | ||
8.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 17 | 48 | 11.3 | 4.4 | 20 | 23832 | ||
11.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 38 | 10 | 3.2 | 10 | 23833 |
Loading...
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | A inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra di tenuta | Disponibile | Ambiente d'esercizio | Antiruggine / Antipolvere |
Materiale corpo | Resina acetalica | Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale piastra di appoggio | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Trattamento superficie piastra di appoggio | Rivestimento in resina | Materiale magnete | Neodimio | Trattamento superficie magnete | NA |
Colore corpo principale | Bianco |
Configura
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Diam. foro di montaggio D(mm)
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali