Chiusura con serratura a camma in acciaio inox C-1536

Chiusura con serratura a camma in acciaio inox C-1536
Once it holds, it will not release. Easy to lock by just pushing.

[Features]
· Both to lock and unlock, one-touch opening and closing by just pressing the plug head, and no need to turn like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1536-4

Codice componente
C-1536-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

45.67 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Lunghezza L(mm) 12 Larghezza W(mm) 25
Metodo di montaggio Tipo incorporato Ambiente d'esercizio Antiruggine Materiale corpo Piastra in acciaio inox
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Altezza h(mm) 22.5 Codice prodotto 23938

Si trova sulla pagina di Chiusura con serratura a camma in acciaio inox C-1536, il codice articolo è il seguente: C-1536-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1536-4.

Supporto tecnico