Fermo per anta con finecorsa in acciaio inox C-1898

Fermo per anta con finecorsa in acciaio inox C-1898
Can be mounted on a corrugated panel, and is difficult to take out due to the built-in flat spring. Easy to install imposition type.

[Features]
· Easy to install imposition type.
· Can also be attached to the corrugated panel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Metal fitting has a built-in flat spring hso it will not come off due to vibration.
· Fall prevention function due to vibration, shock, etc. (C-898-A).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1898-1S
C-1898-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Codice prodotto

23.22 €

1 6 giorni 12723643

19.61 €

1 6 giorni 10023642

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Larghezza W(mm) 21 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 6.5 Ambiente d'esercizio Antiruggine Materiale corpo Piastra in acciaio inox
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Freno Disponibile Altezza h(mm) 12.5

Supporto tecnico