Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FC-1906-B
Tipo | Chiusura a rulli | Lunghezza L(mm) | 68 | Larghezza W(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | 5.4 | Ambiente d'esercizio | Antiruggine |
Materiale corpo | Acciaio inox fuso | Trattamento superficie corpo principale | Pallinatura | Altezza h(mm) | 72 |
Codice prodotto | 62805 |
Si trova sulla pagina di Chiusura in acciaio inox FC-1906-B, il codice articolo è il seguente: FC-1906-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-1906-B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali