Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1895-2N
Tipo | Tipo speciale | Lunghezza L(mm) | 124 | Larghezza W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | 5.3 | Ambiente d'esercizio | Antiruggine |
Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura gambo | Altezza h(mm) | 16 |
Codice prodotto | 23598 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a cricchetto in acciaio inox C-1895, il codice articolo è il seguente: C-1895-2N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1895-2N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali