Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1898-1 |
C-1898-2 |
C-1898-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Diam. foro di montaggio D (mm) | Altezza h (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 127 | 21 | 6.2 | 12.5 | 22224 | ||
12.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 99 | 21 | 6.2 | 12.5 | 22910 | ||
18.16 € | 1 | 6 giorni | - | 112 | 40 | 6 | 10 | 22927 |
Loading...
Tipo | Tipo speciale | Metodo di montaggio | A inserimento | Ambiente d'esercizio | Antiruggine |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura gambo |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Diam. foro di montaggio D(mm)
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali