Chiusura con molla in acciaio inox C-1348

Chiusura con molla in acciaio inox C-1348
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance. To tighten turn right and to open turn left.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Coil spring type with excellent durability.
· Rotate 90° right to tighten, 90° left to open it.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1348-A
C-1348-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza h
(mm)
Forza di fissaggio
(N)
Codice prodotto

12.58 €

5.91 €

1 Stesso giorno

Stock

103122.522246

13.38 €

1 Disponibile 6 giorni 102144.122247

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Lunghezza L(mm) 42 Larghezza W(mm) 16
Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 4.4 Ambiente d'esercizio Antiruggine
Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo

Supporto tecnico