Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Tipo speciale | Lunghezza L(mm) | 70 | Larghezza W(mm) | 44.5 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Tipo incorporato | Diam. foro di montaggio D(mm) | 6 | Ambiente d'esercizio | Antiruggine |
Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura gambo | Altezza h(mm) | 46 |
Configura
Proprietà di base
Chiave
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali