Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1128
Tipo | Chiusura a rulli | Potenza di adsorbimento(N) | 17 | Lunghezza L(mm) | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 13 | Metodo di montaggio | Tipo incorporato | Diam. foro di montaggio D(mm) | 4.2 |
Ambiente d'esercizio | Antiruggine | Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Superficie lucidata |
Altezza h(mm) | 30 | Altezza H1(mm) | 28 | Codice prodotto | 23805 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a rulli in acciaio inox C-1128, il codice articolo è il seguente: C-1128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1128.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali