Codice articolo del costruttore: C-1532
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 6.80 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1532
Tipo | Chiusura a rulli | Potenza di adsorbimento(N) | 24.7 | Lunghezza L(mm) | 48.5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 15 | Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | 3.2 |
Ambiente d'esercizio | Antiruggine | Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Altezza h(mm) | 15.5 |
Codice prodotto | 22326 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a rulli in involucro in acciaio inox C-1532, il codice articolo è il seguente: C-1532.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1532.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali