Chiusura a scorrimento C-294

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-294
C-294-BLACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie corpo principale Colore corpo principale Codice prodotto

10.63 €

1 6 giorni 10[Cromatura] CromaturaArgento22737

10.63 €

1 6 giorni -VerniceNero22254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Lunghezza L(mm) 50 Larghezza W(mm) 42
Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Lega di zinco
Altezza h(mm) 26

Supporto tecnico