Codice articolo del costruttore: C-570
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 61.78 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-570
Tipo | Chiusura | Lunghezza L(mm) | 44 | Larghezza W(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Tipo incorporato | Diam. foro di montaggio D(mm) | 21 | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo | Poliammide | Trattamento superficie corpo principale | NA | Altezza h(mm) | 50 |
Codice prodotto | 21335 |
Si trova sulla pagina di Serratura a taglio C-570, il codice articolo è il seguente: C-570.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-570.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali