Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Chiusura | Lunghezza L(mm) | 87 | Larghezza W(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Tipo incorporato | Diam. foro di montaggio D(mm) | 6 | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo | Piastra di acciaio laminato | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento di cromatura zincata | Altezza h(mm) | 38.5 |
Configura
Proprietà di base
Per lato destro•Per lato sinistro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali