Codice articolo del costruttore: C-895-6
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 8.42 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-895-6
Tipo | Chiusura | Lunghezza L(mm) | 40 | Larghezza W(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | 7 | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo | Gomma sintetica (EPDM) | Trattamento superficie corpo principale | NA | Altezza h(mm) | 32.5 |
Codice prodotto | 22206 |
Si trova sulla pagina di Fermo per anta C-895, il codice articolo è il seguente: C-895-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-895-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali