Morsetto per tubo in acciaio inox C-1486-C

Morsetto per tubo in acciaio inox C-1486-C
Lock function that works just by inserting ø48.6 single pipe. Padlock on the lock pin hole as a theft prevention measure

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1486-C

Codice componente
C-1486-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.44 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Lunghezza L(mm) 122 Larghezza W(mm) 32.3
Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 8.5 Ambiente d'esercizio Antiruggine
Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Altezza h(mm) 88
Codice prodotto 24272

Si trova sulla pagina di Morsetto per tubo in acciaio inox C-1486-C, il codice articolo è il seguente: C-1486-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1486-C.

Supporto tecnico