Chiusura a cricchetto in plastica CP-854

Chiusura a cricchetto in plastica CP-854
Door holder has excellent earthquake resistance due to usage of a spring, and operates smoothly due to resin

[Features]
· Made of resin so it works smoothly.
· Catch with one-touch operation.
· Excellent vibration resistance due to usage of spring (CP-854-1).
· Ideal for holding a van door.
· CP-854-3 holding force can be adjusted.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-854-1

Codice componente
CP-854-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.77 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Lunghezza L(mm) 68 Larghezza W(mm) 30
Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 4.5 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale NA Altezza h(mm) 43
Colore corpo principale Bianco Codice prodotto 21456

Si trova sulla pagina di Chiusura a cricchetto in plastica CP-854, il codice articolo è il seguente: CP-854-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-854-1.

Supporto tecnico