Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-590N
Tipo | Cricchetto a due sfere | Potenza di adsorbimento(N) | 21 | Lunghezza L(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 8.5 | Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | M3 |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Lega di zinco | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura |
Altezza h(mm) | 16 | Codice prodotto | 23572 |
Si trova sulla pagina di Cricchetto a sfere C-590N, il codice articolo è il seguente: C-590N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-590N.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali