Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-90-0 |
C-90-1 |
C-90-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Potenza di adsorbimento (N) | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Diam. foro di montaggio D (mm) | Altezza h (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | 70 | 13 | M4 | 23 | 20358 | |
8.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18.6 | 50 | 10 | M4 | 16 | 20359 | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8.8 | 43 | 8 | M3 | 13.5 | 20360 |
Loading...
Tipo | Cricchetto a due sfere | Metodo di montaggio | A inserimento | Materiale corpo | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Cromatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Diam. foro di montaggio D(mm)
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali