• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusura magnetica C-100-B

Chiusura magnetica C-100-B
  • Sconto volumi elevati
Known by the name Super Catch, catches the magnet firmly.

[Features]
· Built-in buffer spring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-100-B-1
C-100-B-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Codice prodotto

7.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106886.520374

7.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3956.520375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Larghezza W(mm) 15.3
Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati B
Piastra di tenuta Disponibile Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Alluminio
Trattamento superficie corpo principale Alluminio anodizzato Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Nichelatura
Materiale magnete Ba-Ferrite (anisotropa) Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 23.5
Colore corpo principale Color oro

Supporto tecnico