Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-161-1 |
C-161-2 |
C-161-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Potenza di adsorbimento (N) | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Altezza h (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 49 | 65 | 17 | 23 | 20460 | |
5.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 19 | 50 | 14 | 16 | 20461 | ||
3.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 9 | 40 | 14 | 16 | 20462 |
Loading...
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | A inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Diam. foro di montaggio D(mm) | 3.4 | Superficie di montaggio magneti quadrati | D | Piastra di tenuta | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Resina ABS | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura |
Materiale piastra di appoggio | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie piastra di appoggio | Trattamento di cromatura zincata | Materiale magnete | Ba-Ferrite (Isotropa) |
Trattamento superficie magnete | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali