Codice articolo del costruttore: C-166
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 2.65 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-166
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Potenza di adsorbimento(N) | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 50 | Larghezza W(mm) | 17 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | 3.6 | Superficie di montaggio magneti quadrati | A | Piastra di tenuta | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Resina acetalica | Trattamento superficie corpo principale | NA |
Materiale piastra di appoggio | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie piastra di appoggio | Nichelatura | Materiale magnete | Ba-Ferrite (anisotropa) |
Trattamento superficie magnete | NA | Altezza h(mm) | 13 | Colore corpo principale | Nero |
Codice prodotto | 23298 |
Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica C-166, il codice articolo è il seguente: C-166.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-166.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali