• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusura magnetica C-167

Chiusura magnetica C-167

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-167

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 8.00

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-167

Codice componente
C-167
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.00 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 166
Lunghezza L(mm) 44 Larghezza W(mm) 50 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.6 Superficie di montaggio magneti quadrati A Piastra di tenuta Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Ottone Trattamento superficie corpo principale Nichelatura
Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Nichelatura Materiale magnete Ba-Ferrite (anisotropa)
Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 16 Codice prodotto 20478

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica C-167, il codice articolo è il seguente: C-167.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-167.

Supporto tecnico