Chiusura magnetica C-179

Chiusura magnetica C-179
  • Sconto volumi elevati
Magnet adjustable within a range of 5 mm.

[Features]
· Magnet adjustable within a range of 5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-179

Codice componente
C-179
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 30
Lunghezza L(mm) 46 Larghezza W(mm) 13 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra di tenuta Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Polipropilene Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Nichelatura Materiale magnete Ba-Ferrite (anisotropa)
Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 20 Colore corpo principale Avorio
Codice prodotto 23291

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica C-179, il codice articolo è il seguente: C-179.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-179.

Supporto tecnico