Chiusura sigillata C-56-B

Chiusura sigillata C-56-B
  • Sconto volumi elevati
Sealed type magnet so there is no dust generation. Striker plate is made of stainless steel so the corrosion resistance is excellent.

[Features]
· Sealed type magnet so there is no dust generation.
· Stainless steel striker plate (SUS430) is used.
· Mounting hole is long, so fine adjustment is possible after installation.
· As in the figure, the absorption is done from surface A and surface B.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-56-B-1
C-56-B-2
C-56-B-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diam. foro di montaggio D
(mm)
Altezza h
(mm)
Codice prodotto

13.16 €

1 Stesso giorno

Stock

107574214.41423608

6.68 €

1 Disponibile 6 giorni 101448214.411.323002

5.90 €

1 Disponibile 6 giorni 101438113.21023025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Metodo di montaggio A inserimento
Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra di tenuta Disponibile Ambiente d'esercizio Antiruggine / Antipolvere
Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale NA Materiale piastra di appoggio Piastra in acciaio inox
Trattamento superficie piastra di appoggio NA Materiale magnete Neodimio Trattamento superficie magnete NA
Colore corpo principale Bianco

Supporto tecnico