Codice articolo del costruttore: C-73
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 4.93 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-73
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Potenza di adsorbimento(N) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 76 | Larghezza W(mm) | 25 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | 3.7 | Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra di tenuta | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Alluminio | Trattamento superficie corpo principale | Alluminio anodizzato |
Materiale piastra di appoggio | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie piastra di appoggio | Trattamento di cromatura zincata | Materiale magnete | Ba-Ferrite (Isotropa) |
Trattamento superficie magnete | NA | Altezza h(mm) | 13 | Colore corpo principale | Color oro |
Codice prodotto | 20317 |
Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica C-73, il codice articolo è il seguente: C-73.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-73.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali