Codice articolo del costruttore: C-74
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 2.93 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-74
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Potenza di adsorbimento(N) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 60 | Larghezza W(mm) | 8.5 | Diam. foro di montaggio D(mm) | 3.2 |
Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra di tenuta | NA | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo | Resina ABS | Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale magnete | Gomma sintetica (Magnete in ferrite anisotropa) |
Trattamento superficie magnete | NA | Colore corpo principale | Bianco | Codice prodotto | 22250 |
Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica C-74, il codice articolo è il seguente: C-74.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-74.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali