Chiusura magnetica C-929

Chiusura magnetica C-929
  • Sconto volumi elevati
Use with confidence thanks to the anti-corrosive processing on the magnets, and the stainless steel striker plate with corrosion resistance.

[Features]
· Corrosion resistance is greatly improved compared with conventional magnetic catch by implementing anti-rust processing (coating) on the magnet, and stainless steel for the striker plate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-929-A
C-929-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Superficie di montaggio magneti quadrati Altezza h
(mm)
Codice prodotto

10.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17A1522208

7.14 €

1 6 giorni 14B2022209

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 49
Lunghezza L(mm) 80 Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 4.2
Piastra di tenuta Disponibile Ambiente d'esercizio Antiruggine Materiale corpo Polipropilene
Trattamento superficie corpo principale NA Materiale piastra di appoggio Piastra in acciaio inox Trattamento superficie piastra di appoggio NA
Materiale magnete Ba-Ferrite (anisotropa) Trattamento superficie magnete NA Colore corpo principale Trasparenza

Supporto tecnico