Chiusura magnetica C-93

Chiusura magnetica C-93
  • Sconto volumi elevati
Adjustment to the hole length can be done even after the mounting holes are installed, making it extremely easy to install

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-93

Codice componente
C-93
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 14
Lunghezza L(mm) 47 Larghezza W(mm) 14 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra di tenuta Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Polietilene Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Trattamento di cromatura zincata Materiale magnete Gomma sintetica (Magnete in ferrite isotropa)
Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 17.5 Colore corpo principale Marrone
Codice prodotto 20363

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica C-93, il codice articolo è il seguente: C-93.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-93.

Supporto tecnico