Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-930-1 |
C-930-2 |
C-930-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Potenza di adsorbimento (N) | Materiale magnete | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 78.4 | Neodimio | 23061 | ||
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 44 | [Ferrite] Ba-Ferrite (anisotropa) | 23062 | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | [Ferrite] Ba-Ferrite (Isotropa) | 23063 |
Loading...
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Lunghezza L(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 12 | Diam. foro di montaggio D(mm) | 4 | Superficie di montaggio magneti quadrati | D |
Piastra di tenuta | NA | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Polipropilene |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Trattamento superficie magnete | NA | Altezza h(mm) | 14.5 |
Colore corpo principale | Nero |
Configura
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Materiale magnete
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali