Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-585
Tipo | Chiusura | Lunghezza L(mm) | 75.5 | Larghezza W(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | A inserimento | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Lega di zinco |
Trattamento superficie corpo principale | Cromatura | Altezza h(mm) | 30 | Codice prodotto | 23050 |
Si trova sulla pagina di Serratura One-Touch C-585, il codice articolo è il seguente: C-585.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-585.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali