Codice articolo del costruttore: C-541-B
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 9.22 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-541-B
Tipo | Tipo a spinta | Potenza di adsorbimento(N) | 29 | Lunghezza L(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 18 | Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | 4.2 |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Resina acetalica | Trattamento superficie corpo principale | NA |
Altezza h(mm) | 51 | Colore corpo principale | Nero | Codice prodotto | 22333 |
Si trova sulla pagina di Chiusura One-Touch (Apertura orizzontale) C-541, il codice articolo è il seguente: C-541-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-541-B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali