Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-349N-1ヨウウケカナグ
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Lunghezza L(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 2 | Diam. foro di montaggio D(mm) | 3 | Materiale piastra di appoggio | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Trattamento superficie piastra di appoggio | Trattamento di cromatura zincata | Altezza h(mm) | 10 | Codice prodotto | 70222 |
Si trova sulla pagina di Staffa C-349N, il codice articolo è il seguente: C-349N-1ヨウウケカナグ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-349N-1ヨウウケカナグ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali