Chiusura super sigillata antistatica C-56-CE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-56-CE-1
C-56-CE-2
C-56-CE-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diam. foro di montaggio D
(mm)
Altezza h
(mm)
Codice prodotto

13.19 €

5 giorni 105074144.42023954

10.60 €

5 giorni 10174811.34.42023955

10.39 €

5 giorni 101338103.21023956

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Metodo di montaggio A inserimento
Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra di tenuta Disponibile Ambiente d'esercizio Antiruggine / Antipolvere
Materiale corpo Polipropilene Trattamento superficie corpo principale NA Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Trattamento superficie piastra di appoggio Rivestimento in resina Materiale magnete Neodimio Trattamento superficie magnete NA
Colore corpo principale Bianco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico