Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1928
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Potenza di adsorbimento(N) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 66 | Larghezza W(mm) | 21.5 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | 4.5 | Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra di tenuta | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Antiruggine | Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | NA |
Materiale piastra di appoggio | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie piastra di appoggio | NA | Materiale magnete | Neodimio |
Trattamento superficie magnete | NA | Altezza h(mm) | 14 | Codice prodotto | 24375 |
Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica impermeabile in acciaio inox C-1928, il codice articolo è il seguente: C-1928.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1928.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali