Chiusura magnetica incorporata C-349N

Chiusura magnetica incorporata C-349N
One touch installation. Embedded type so there are few protrusions on the surface.
1 size corresponds to the plate thickness of 0.8 to 2.0 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-349N-1
C-349N-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Codice prodotto

2.27 €

1 6 giorni 10496423821

2.10 €

1 6 giorni 10294023822

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Larghezza W(mm) 10
Metodo di montaggio Tipo incorporato Superficie di montaggio magneti quadrati C Piastra di tenuta NA
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Polipropilene Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale magnete Ba-Ferrite (Isotropa) Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 14.4
Colore corpo principale Bianco

Supporto tecnico