• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Magnete per chiusura a tenuta ermetica FC-761

Magnete per chiusura a tenuta ermetica FC-761
[Features]
· Excellent absorption capability, strong ferrite magnet.
· Combination of strong magnet and flat bar to ensure secure sealing of the door demonstrates superior absorption power.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC-761-1
FC-761-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Codice prodotto

10.89 €

1 6 giorni 39213062029

8.00 €

1 6 giorni 2949062030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Larghezza W(mm) 21
Metodo di montaggio Tipo incorporato Superficie di montaggio magneti quadrati A Piastra di tenuta NA
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Acciaio laminato per strutture generiche Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata
Materiale magnete Ba-Ferrite (anisotropa) Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 25

Supporto tecnico