Binario di scorrimento inox con fermo KC-1261-S (Codici componente - Download CAD)

Binario di scorrimento inox con fermo KC-1261-S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stop function uses spring stopper for smooth movement with ball bearing and excellent corrosion resistance.

[Features]
· With stop mechanism.
· By pushing the spring stopper, the stop can be released and the rail can be inserted and removed.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Slide part uses ball bearing and movement is smooth.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-1261-S-12
KC-1261-S-16
KC-1261-S-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa S
(mm)
Lunghezza guida L1
(mm)
Carico ammesso (uso 2)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)
Codice prodotto

28.99 €

13.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10224304.8314Fino a 250Fino a 40022941

32.21 €

15.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10315406.4353Fino a 350Fino a 40022943

37.91 €

18.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10406558.8441Fino a 450Fino a 50022946

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Numero stadi guida 2
Altezza h(mm) 9.5 Larghezza W(mm) 35.3 Trattamento superficie guida Lucidatura a specchio

Supporto tecnico