Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-1252-12 |
KC-1252-16 |
KC-1252-18 |
KC-1252-26 |
KC-1252-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa S (mm) | Lunghezza guida L1 (mm) | Carico ammesso (uso 2) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.94 € 22.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 326 | 304.8 | 500 | Fino a 350 | Fino a 500 | 21480 | |
55.56 € 28.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 428 | 406.4 | 519 | Fino a 450 | Fino a 600 | 21482 | |
59.48 € 28.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 479 | 457.2 | 539 | Fino a 500 | Fino a 600 | 21483 | |
75.76 € 35.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 682 | 660.4 | 470 | Fino a 700 | Fino a 500 | 21487 | ||
29.90 € 14.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 217 | 200 | 217 | Fino a 250 | Fino a 300 | 22805 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) | Numero stadi guida | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza h(mm) | 19.1 | Larghezza W(mm) | 35.3 | Trattamento superficie guida | N/A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Lunghezza guida L1(mm)
Carico ammesso (uso 2)(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali