binari di scorrimento (KC-252)

binari di scorrimento (KC-252)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Drawer can be drawn out completely using ball bearings with a 3-step slide, giving it a smooth movement.

[Features]
· Slide part uses ball bearing and movement is smooth

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KC-252-18

Codice componente
KC-252-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

22.58 €

11.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Corsa S(mm) 479 Lunghezza guida L1(mm) 457.2
Carico ammesso (uso 2)(N) 470 Materiale guida Piastra in acciaio laminata a freddo Numero stadi guida 3
Altezza h(mm) 19.1 Larghezza W(mm) 35.3 Trattamento superficie guida Trattamento di cromatura zincata
Corsa Ls [classificazione](mm) Fino a 500 Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) Fino a 500 Codice prodotto 20606

Si trova sulla pagina di binari di scorrimento (KC-252), il codice articolo è il seguente: KC-252-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-252-18.

Supporto tecnico