binario di scorrimento pieghevole K-254

binario di scorrimento pieghevole K-254
Multi functional slide capable of tilting the tip with ring lever while maintaining the regular level

[Features]
· While maintaining the regular level, the tip part 200 mm can be tilted up and down in 25° and keyboard operations or wiring process at high locations can be performed with ease.
· Ring part is subjected to rubber coating that is easy on hands.
· Due to the simple lock mechanism attached, there is no protruding rail due to vibration

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-254-16

Codice componente
K-254-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.41 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo inclinato Corsa S(mm) 303 Lunghezza guida L1(mm) 406
Carico ammesso (uso 2)(N) 4.9 Materiale guida Piastra in acciaio laminata a freddo Numero stadi guida 2
Altezza h(mm) 9.5 Larghezza W(mm) 35.3 Trattamento superficie guida Trattamento di cromatura zincata
Corsa Ls [classificazione](mm) Fino a 350 Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) 50 o inf. Codice prodotto 31360

Si trova sulla pagina di binario di scorrimento pieghevole K-254, il codice articolo è il seguente: K-254-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-254-16.

Supporto tecnico